Zdobywaj wiedzę i poszerzaj swoje umiejętności z Akademią Hager

Witaj na platformie rejestracyjnej Akademii Hager.

Jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych, to dobrze trafiłeś. Tutaj możesz sprawdzić najbliższe szkolenia i wydarzenia organizowane przez firmę Hager oraz w łatwy i intuicyjny sposób zapisać się na nie.

Wszystkie wydarzenia prowadzone są przez ekspertów firmy Hager. Najczęściej są to Product Managerowie odpowiadający za dany asortyment w firmie Hager lub/i specjaliści z działów handlowych.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Znajdź odpowiednie wydarzenie

Nadchodzące wydarzenia

Zarejestruj się

Bezpieczne rozdzielnice zgodne z PN-EN 61439-3. Rozwiązania przeznaczone do obsługi przez osoby postronne. (07.10.2026)

7 października 2026
Zarejestruj się

Hager Protection Coordination – selektywność i kaskadowość bez tajemnic. (02.12.2026)

2 grudnia 2026
Zarejestruj się

Hagercad 7.2 - poznaj nowe funkcje i pracuj jeszcze szybciej. (14.10.2026)

14 października 2026
Zarejestruj się

Instalacje elektryczne w biurze: dobór systemu w Konfiguratorze Hager underfloor. (09.12.2026)

9 grudnia 2026
Zarejestruj się

Łuk elektryczny pod kontrolą. Nowy wymiar bezpieczeństwa z Hager agardio.arc. (28.10.2026)

28 października 2026
Zarejestruj się

Materiały, kolory, detale. Nowy system gniazd i łączników Hager. (25.11.2026)

25 listopada 2026
Zarejestruj się

Nowe ograniczniki przepięć SPD Typ 2. Skuteczniejsza ochrona, szybszy montaż. (21.10.2026)

21 października 2026
Zarejestruj się

Nowe rozłączniki bezpiecznikowe w ofercie Hager. (04.11.2026)

4 listopada 2026
Zarejestruj się

Nowy system gniazd i łączników Hager. Jeden standard od gniazd po elektronikę. (18.11.2026)

18 listopada 2026
Zarejestruj się

Rozwiązania PWP Hager. Projektowanie, certyfikacja i prefabrykacja w praktyce. (16.12.2026)

16 grudnia 2026